Une sélection d’axes linéaires et de composants de Bosch Rexroth ont été testés selon la norme ISO 14644-1 et certifiés pour les salles blanches de classes ISO 3, ISO 5, ISO 6 et moins. Cette certification confirme que les axes sont adaptés aux applications soumises à des exigences très élevées en termes de propreté et de stabilité de processus.
Adéquation à la salle blanche certifiée selon la norme ISO 14644-1 – confirmée par Fraunhofer IPA
Un niveau élevé de propreté pour les processus de fabrication critiques
Dans les secteurs de la fabrication très sensibles, tels que les semi-conducteurs ou la technologie médicale, les salles blanches sont indispensables pour garantir la stabilité des processus. Même microscopiques, les particules peuvent entraîner des dysfonctionnements, une perte de qualité ou des déchets.
Bosch Rexroth propose des techniques linéaires certifiées salle blanche pour ces environnements complexes, avec un accent particulier sur le contrôle des émissions de particules, la précision et la longévité. Selon l’application, les solutions sont utilisées en tant que composants, tels que des guidages à billes sur rails et des vis à billes, en tant qu’unités linéaires modulaires ou encore dans le cadre de systèmes linéaires complexes.
Propreté validée – classe de salle blanche certifiée – performances précises
La technique linéaire de Bosch Rexroth a été testée par le Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA) selon la norme ISO 14644-1 et certifiée pour les salles blanches de classe ISO 3 et moins.
Ce test indépendant confirme que cette technique est adaptée à une utilisation dans des salles blanches avec des exigences de propreté élevées, telles que les semi-conducteurs, l’électronique et la technologie médicale. Parmi les composants ayant obtenu cette certification figure le nouveau guide à billes NRTVG, qui a été développé spécifiquement pour les applications en salle blanche et sous-vide et qui ne comporte aucun composant en plastique. La gamme de modules compacts, conçue pour minimiser la génération de particules pendant le fonctionnement, a également été testée.
Contactez-nous !
Regardons ensemble comment le portefeuille de techniques linéaires certifiées salle blanche de Bosch Rexroth peut optimiser vos processus et vous aider à bénéficier de notre vaste expérience acquise dans le cadre de nombreux projets.
FAQ
Axes linéaires certifiés salle blanche
1. Selon quelle norme et pour quelles classes de salles blanches les axes linéaires de Bosch Rexroth sont-ils certifiés ?
2. Comment l’adéquation des axes linéaires à la salle blanche a-t-elle été mesurée ?
Le test en salle blanche a été réalisé par le Fraunhofer IPA conformément à la norme ISO 14644-1 dans des conditions proches des conditions réelles de fonctionnement. Les émissions de particules en suspension provenant des axes linéaires ont été mesurées en fonctionnement dynamique dans une configuration de test définie qui stimule les applications industrielles typiques en salle blanche. L’évaluation est fondée sur les concentrations de particules mesurées par mètre cube d’air conformément à la norme ISO relative aux salles blanches de classes 5 et 6.
3. Quel est l’avantage de la certification du Fraunhofer IPA pour les fabricants de machines et d’installations ?
Les tests indépendants réalisés par le Fraunhofer IPA fournissent aux fabricants de machines et d’installations une confirmation objective et
conforme quant à l’adéquation à la salle blanche. Ils permettent de réduire les tâches de validation et de documentation lors de la conception des processus en salle blanche, d’améliorer la fiabilité de la planification et d’accélérer la mise en œuvre des projets, en particulier pour les applications soumises à des exigences élevées en termes de propreté, de précision et de stabilité de processus.
Les axes linéaires certifiés font souvent partie de systèmes linéaires modulaires ou de robots linéaires. Ils sont proposés dans différentes versions, par exemple comme axes linéaires avec moteur, axes linéaires avec vis d’entraînement à billes ou axes linéaires avec entraînement à courroie dentée, en fonction de l’application et de la conception du système.